??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Rückstaupumpanlage Pumpfix F
Stückliste
24125
Produktname
Rückstaupumpanlage Pumpfix F DN 125, freiliegend
GTIN-Nummer
4026092046494
max. Förderstrom
11.50 m³/h
Bestell-Nummer
24125
max. Förderhöhe
10.00 m
elektrische Nennleistung (P1)
1.20 W
Nennbetriebsspannung
230 V
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
1
Masse netto
20.00 kg
Schutzklasse
Schutzklasse I
Motorschutz
intern
Unterwasserpumpe
Tauchpumpe
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
Art der Drehzahlverstellung
keine
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff, Edelstahl
Anschlussnennweite druckseitig
125
Anschlussnennweite saugseitig
125
elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
0
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
maximale Fördermedientemperatur
35 °C
max. Betriebsdruck
1000.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
0.69 W
Nenndrehzahl
2800 1/min
max. Drehzahl n
2800 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
5 A
Einschaltstrom
14.90 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
RWDR
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
Ja
Außenaufstellung
Nein
ATEX
Nein
Hydraulik
einstufig
LINK
https://www.kessel.de/info?han=24125
Anwendungsbereich
Entwässerung
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen