??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Pumpanlage Aquapump Retrofit
Stückliste
AQUALI600D
PREVIEW
Produktname
Nachrüstsatz Aqualift S, Duo, GTF 600
GTIN-Nummer
max. Förderstrom
12.00 m³/h
Bestell-Nummer
AQUALI600D
max. Förderhöhe
8.00 m
elektrische Nennleistung (P1)
0.65 W
Nennbetriebsspannung
230 V
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
2
Masse netto
0.00 kg
Schutzklasse
Schutzklasse I
Motorschutz
intern
Unterwasserpumpe
Tauchpumpe
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff, Edelstahl
Anschlussnennweite druckseitig
DN32, DA40
elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
nein
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
maximale Fördermedientemperatur
40 °C
max. Betriebsdruck
800.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
0.40 W
Nenndrehzahl
2750 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
3 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
RWDR
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
Ja
ATEX
Nein
Anwendungsbereich
Entwässerung
LINK
https://www.kessel.de/info?han=AQUALI600D
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen