??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Hebeanlage Aqualift F XL
Stückliste
11028
PREVIEW
Produktname
Hebeanlage Aqualift F XL 300 l, Duo, SPF 1500-S3
GTIN-Nummer
04026092056950
max. Förderstrom
40.00 m³/h
Bestell-Nummer
11028
max. Förderhöhe
8.00 m
elektrische Nennleistung (P1)
1.40 W
Nennbetriebsspannung
400 V
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
2
Masse netto
108.79 kg
Schutzklasse
Schutzklasse I
Unterwasserpumpe
6
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Drehstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff, Edelstahl
Anschlussnennweite druckseitig
100
Anschlussnennweite saugseitig
100
elektrischer Anschluss
3/N/PE 400V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
Ja
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
maximale Fördermedientemperatur
40 °C
max. Betriebsdruck
800.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
1.10 W
Nenndrehzahl
1415 1/min
max. Drehzahl n
1415 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
2.70 A
Einschaltstrom
21.00 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
RWDR
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
ja
Außenaufstellung
nein
ATEX
nein
Hydraulik
einstufig
LINK
https://www.kessel.de/info?han=11028
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen