??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Hebeanlage Aqualift F Compact
Stückliste
28718
Produktname
Hebeanlage Aqualift F Compact, Duo, SPZ 1000, freie Aufstellung
GTIN-Nummer
4026092093412
LMIN
0.000
LMAX
0.000
Teleskopische Länge
max. Förderstrom
11.50 m³/h
Bestell-Nummer
28718
max. Förderhöhe
10.00 m
elektrische Nennleistung (P1)
1.20 W
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
2
Masse netto
34.00 kg
Unterwasserpumpe
6
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff
Anschlussnennweite druckseitig
DN32, DA40
Anschlussnennweite saugseitig
100
elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
max. Betriebsdruck
1000.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
0.69 W
Nenndrehzahl
2800 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
5 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
RWDR
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
Ja
ATEX
Nein
Baureihe
Hebeanlage Aqualift F Compact
Hydraulik
einstufig
LINK
https://www.kessel.de/info?han=28718
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen