??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Hebeanlage Aqualift F
Stückliste
11605
Produktname
Hebeanlage Aqualift F Duo, Comfort, SPF 1400-S1
GTIN-Nummer
04026092071038
max. Förderstrom
38.00 m³/h
Bestell-Nummer
11605
max. Förderhöhe
7.00 m
elektrische Nennleistung (P1)
1.60 W
Nennbetriebsspannung
230 V
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
2
Masse netto
58.83 kg
Schutzklasse
Schutzklasse I
Motorschutz
nein
Unterwasserpumpe
6
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff, Edelstahl
Anschlussnennweite druckseitig
100
Anschlussnennweite saugseitig
100
elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
Nein
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
maximale Fördermedientemperatur
40 °C
max. Betriebsdruck
700.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
1.10 W
Nenndrehzahl
1420 1/min
max. Drehzahl n
1420 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
7.30 A
Einschaltstrom
23.00 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
RWDR
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
ja
Außenaufstellung
nein
ATEX
nein
LINK
https://www.kessel.de/info?han=11605
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen