??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground
Stückliste
99610.15B
Produktname
Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 10, Sys. B, 2600 l, Bel.Kl. B
GTIN-Nummer
4026092027790
Bestell-Nummer
99610.15B
Einsatzbereich
Abscheideranlage für Leichtflüssigkeiten (Schlammfang, Leichtflüssigkeitsabscheider und Probenahmestelle)
Einbausituation
Erdeinbau
Verkehrslasten Erdeinbau (DIN 19901)
PKW Parkflächen
Werkstoff Abscheider
PE (Polyethylen)
Bauweise Abscheideranlage
Schlammfang integriert
Nenngröße NS
10.0
Schlammfanginhalt
1500 Liter
Abmessung Baulänge außen Behälter, ohne Anschlüsse
2910 mm
Abmessung Bauhöhe außen Behälter, ohne Schachtaufbauten (gilt für Erdeinbau)
1940 mm
Höhendifferenz von Zulauf- bis Ablaufsohle
40 mm
min. Zulauftiefe von Oberkante Gelände bis Rohrsohle Zulauf (min. Erdüberdeckung)
840 mm
max. Zulauftiefe von Oberkante Gelände bis Rohrsohle Zulauf (max. Erdüberdeckung)
1240 mm
Abmessung Baubreite außen Behälter, ohne Anschlüsse
1200 mm
max. Grundwasserstand (vom Behältersohle gemessen)
G3 Oberkante des Behälters ohne Schachtaufbau
LINK
http://www.kessel.de/info?han=99610.15B
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen