??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Fettabscheider EasyClean ground Standard
Stückliste
93930/170B
PREVIEW
Produktname
Fettabscheider EasyClean ground NS 30, Standard, 1155-1775 mm, Kl. A/B
GTIN-Nummer
4026092073407
Bestell-Nummer
93930/170B
Einsatzbereich
Abscheideranlage für Fette (Schlammfang und Fettabscheider)
Einbausituation
Erdeinbau
Verkehrslasten Erdeinbau (DIN 19901)
PKW Parkflächen
Werkstoff Abscheider
PE (Polyethylen)
Bauweise Abscheideranlage
Schlammfang integriert
Nenngröße NS
30
Schlammfanginhalt
3000 Liter
Abmessung Baulänge außen Behälter, ohne Anschlüsse
3470 mm
Abmessung Bauhöhe außen Behälter, ohne Schachtaufbauten (gilt für Erdeinbau)
2450 mm
Höhendifferenz von Zulauf- bis Ablaufsohle
70 mm
min. Zulauftiefe von Oberkante Gelände bis Rohrsohle Zulauf (min. Erdüberdeckung)
1155 mm
max. Zulauftiefe von Oberkante Gelände bis Rohrsohle Zulauf (max. Erdüberdeckung)
1775 mm
Abmessung Baubreite außen Behälter, ohne Anschlüsse
2010 mm
max. Grundwasserstand (vom Behältersohle gemessen)
G3 Oberkante des Behälters ohne Schachtaufbau
LINK
http://www.kessel.de/info?han=93930/170B
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen