??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Fettabscheider EasyClean ground Standard
Stückliste
93020/120B
PREVIEW
Produktname
Fettabscheider EasyClean ground NS 20, Standard, 765-1200 mm, Klasse A/B
GTIN-Nummer
4026092025833
Bestell-Nummer
93020/120B
Einsatzbereich
Abscheideranlage für Fette (Schlammfang und Fettabscheider)
Einbausituation
Erdeinbau
Verkehrslasten Erdeinbau (DIN 19901)
PKW Parkflächen
Werkstoff Abscheider
PE (Polyethylen)
Bauweise Abscheideranlage
Schlammfang integriert
Nenngröße NS
20
Schlammfanginhalt
2000 Liter
Abmessung Baulänge außen Behälter, ohne Anschlüsse
3110 mm
Abmessung Bauhöhe außen Behälter, ohne Schachtaufbauten (gilt für Erdeinbau)
2385 mm
Höhendifferenz von Zulauf- bis Ablaufsohle
70 mm
min. Zulauftiefe von Oberkante Gelände bis Rohrsohle Zulauf (min. Erdüberdeckung)
765 mm
max. Zulauftiefe von Oberkante Gelände bis Rohrsohle Zulauf (max. Erdüberdeckung)
1200 mm
Abmessung Baubreite außen Behälter, ohne Anschlüsse
1720 mm
max. Grundwasserstand (vom Behältersohle gemessen)
G3 Oberkante des Behälters ohne Schachtaufbau
LINK
http://www.kessel.de/info?han=93020/120B
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen