??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 févr. 2021.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Scada wall drain installation board
Bill of material
48002.04
PREVIEW
Product name
Scada wall drain installation board, L: 1200 mm, w/cov stainless steel, Flooring 17 mm
GTIN number
4026092059067
Order number
48002.04
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
Floor drains with odour trap, e.g. basement, bathroom, workshop and yard drainage including channels -wastewater-
Drain pipe socket version
horizontal
Type of drainage
Freispiegel
Drain type
Ablauf-Linienförmig (z.B. Rinne)
Trace heating
ohne Begleitheizung
Drain body material
Polymer
Surfaces of the drains (drain body)
brushed
Sealing variants
mit werksseitig angebrachter Manschette
Odour trap
with odour trap
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
no
Fire resistance class can be retrofitted
no
Fire resistance class
keine Feuerwiderstandsklasse
LINK
http://www.kessel.de/info?han=48002.04
Aperçus 3D
3D
Characteristics Graph
2D
Modèles CAO générés