??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 févr. 2021.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Variofix upper section for combined waterproofing
Bill of material
48208
PREVIEW
Product name
Variofix upper section, tileable, 316 SST, K 3
GTIN number
4026092066560
Order number
48208
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
other product-specific versions
Drain pipe socket version
other product-specific versions
Type of drainage
Freispiegel
Drain type
Ablauf-Punktförmig
Trace heating
ohne Begleitheizung
Sealing variants
other product-specific versions
Odour trap
without odour trap
Temperature class
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
no
Fire resistance class can be retrofitted
no
Fire resistance class
keine Feuerwiderstandsklasse
Load class: “Drains, covers and upper sections”
K 3
LINK
http://www.kessel.de/info?han=48208
Aperçus 3D
3D
Characteristics Graph
2D
Modèles CAO générés