??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Hofablauf
Stückliste
851152A
PREVIEW
Produktname
Hofablauf, System 400, DN 150, A, 730 - 1080 mm
GTIN-Nummer
4026092004401
Bestell-Nummer
851152A
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Bodenabläufe mit Geruchsverschluss z.B. Keller-, Bad-, Werkstätten- und Hofentwässerung einschließlich Rinnen -Schmutzwasser-
Abflussstutzen Ausführung
waagerecht
Entwässerungsart
Freispiegel
Ablauftyp
Ablauf-Punktförmig
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
Werkstoff des Ablaufkörper
Kunststoff
Oberflächen der Abläufe (Grundkörper)
sonstige produktspezifische Ausführungen
Abdichtvarianten
ohne Abdichtung
Geruchsverschluss
mit Geruchverschluss
Temparturklasse
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
ja
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
Belastungsklasse 'Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen'
A 15
LINK
http://www.kessel.de/info?han=851152A
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen