73052
KESSEL
Backwater protection
Backwater valves
Staufix DN 50 and DN 70
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/rueckstauschutz/rueckstauverschluesse/staufix_dn_50_und_dn_70/rueckstauverschluss20staufix20siphon.prj},{NB=73052},{SA810ID03=73052},{SA700ID06_=1},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=0},{DNIN=40},{DNOUT=50},{ISD1=15},{ISD2=20},{PREVIEW=../../_pool_/9e/8b/73052.png},{SA700ID04=Rückstauverschluss Staufix Siphon, DN 50, Waschmaschine, Typ 5},{SA810ID06=4026092027615},{SA010ID04=KESSEL AG},{SA100ID04=sonstige produktspezifische Ausführungen},{SA400ID03=Kunststoff},{SA500ID03=ohne Abdichtung},{SA550ID03=ohne Geruchsverschluss},{SA700ID06=ja},{SA700ID16=nein},{SA010ID03=201805},{SA010ID05=20190809},{SA810ID04=73052},{LODLEVEL=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Staufix Siphon backwater valve
Bill of material
73052
PREVIEW
../../_pool_/9e/8b/73052.png
../../_pool_/9e/8b/73052.png
Product name
Backwater valve Staufix Siphon, DN 50, Washing machine, Type 5
Backwater valve Staufix Siphon, DN 50, Washing machine, Type 5
GTIN number
4026092027615
4026092027615
Order number
73052
73052
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
other product-specific versions
Drain body material
Polymer
Sealing variants
without waterproofing layer
Odour trap
without odour trap
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
yes
LINK
https://www.kessel.de/info?han=73052
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성