730000.15
KESSEL
Backwater protection
Backwater valves
Staufix
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/rueckstauschutz/rueckstauverschluesse/staufix/grundkoerper20staufix.prj},{NB=730000.15},{SA810ID03=730000.15},{SA700ID06_=1},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=0},{DNIIN=125},{DNOUT=125},{ISD1=15},{ISD2=75},{PREVIEW=../../bilder/ksb_w_73000015.png},{SA700ID04=Grundkörper Staufix Typ 2 DN 125-200, freiliegend},{SA810ID06=4026092076262},{SA010ID04=KESSEL AG},{SA100ID04=sonstige produktspezifische Ausführungen},{SA400ID03=Kunststoff},{SA500ID03=ohne Abdichtung},{SA550ID03=ohne Geruchsverschluss},{SA700ID06=ja},{SA700ID16=nein},{SA010ID03=201805},{SA010ID05=20190809},{SA810ID04=730000.15},{LODLEVEL=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Staufix drain body
Bill of material
730000.15
PREVIEW
../../bilder/ksb_w_73000015.png
../../bilder/ksb_w_73000015.png
Product name
Staufix drain body type 2 DN 125-200, exposed
Staufix drain body type 2 DN 125-200, exposed
GTIN number
4026092076262
4026092076262
Order number
730000.15
730000.15
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
other product-specific versions
Drain body material
Polymer
Sealing variants
without waterproofing layer
without waterproofing layer
Odour trap
without odour trap
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
yes
Fire resistance class can be retrofitted
nein
LINK
https://www.kessel.de/info?han=730000.15
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성