80125S
KESSEL
Backwater protection
Backwater valves
Controlfix
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/rueckstauschutz/rueckstauverschluesse/controlfix/reinigungsrohr20controlfix.prj},{NB=80125S},{SA810ID03=80125S},{SA700ID06_=1},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=0},{DNIN=125},{DNOUT=125},{ISD1=13},{ISD2=69},{PREVIEW=../../bilder/ksb_w_80125s.png},{SA700ID04=Reinigungsrohr Controlfix DN 125, Bodenplatte, schwarz},{SA810ID06=4026092004074},{SA010ID04=KESSEL AG},{SA100ID04=sonstige produktspezifische Ausführungen},{SA400ID03=Kunststoff},{SA500ID03=mit Klebeflansch},{SA550ID03=ohne Geruchsverschluss},{SA700ID06=ja},{SA700ID16=nein},{SA010ID03=201805},{SA010ID05=20190809},{SA810ID04=80125S},{LODLEVEL=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Controlfix clean out
Bill of material
80125S
PREVIEW
../../bilder/ksb_w_80125s.png
../../bilder/ksb_w_80125s.png
Product name
Controlfix clean out DN 125, Floor slab, black
Controlfix clean out DN 125, Floor slab, black
GTIN number
4026092004074
4026092004074
Order number
80125S
80125S
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
other product-specific versions
Drain body material
Polymer
Sealing variants
with glued flange
with glued flange
Odour trap
without odour trap
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
yes
yes
Fire resistance class can be retrofitted
no
LINK
https://www.kessel.de/info?han=80125S
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성