??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Pumpstation Aquapump XL (fäkalienfrei)
Stückliste
8743026
Produktname
Pumpstation Aqualift S XL, Mono, GTK 1300-S1, Pegelsonde
GTIN-Nummer
04026092075807
max. Förderstrom
57.00 m³/h
Bestell-Nummer
8743026
max. Förderhöhe
12.40 m
elektrische Nennleistung (P1)
1.30 W
Nennbetriebsspannung
400 V
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
1
Masse netto
130.00 kg
Schutzklasse
Schutzklasse I
Unterwasserpumpe
Tauchpumpe
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Drehstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff, Edelstahl
Anschlussnennweite druckseitig
50
Anschlussnennweite saugseitig
150
elektrischer Anschluss
3/N/PE 400V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
Ja
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
H
maximale Fördermedientemperatur
40 °C
max. Betriebsdruck
1240.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
1.00 W
Nenndrehzahl
2900 1/min
max. Drehzahl n
2900 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
2.50 A
Einschaltstrom
15.00 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
GLRD
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
ja
Außenaufstellung
ja
ATEX
nein
Hydraulik
einstufig
LINK
https://www.kessel.de/info?han=8743026
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen