??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Pumpstation Aquapump Small (fäkalienhaltig)
Stückliste
829710-FR
PREVIEW
Produktname
GTIN-Nummer
max. Förderstrom
21.00 m³/h
Bestell-Nummer
max. Förderhöhe
10.00 m
elektrische Nennleistung (P1)
1.30 W
Nennbetriebsspannung
230 V
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
2
Masse netto
kg
Schutzklasse
Schutzklasse I
Bauart
6
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff
Anschlussnennweite druckseitig
DN50, DA63
Anschlussnennweite saugseitig
max. DN100
elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
nein
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
maximale Fördermedientemperatur
40 °C
max. Betriebsdruck
1000.00 hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
0.80 W
Nenndrehzahl
2650 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
6 A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
RWDR
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
Ja
ATEX
Nein
Anwendungsbereich
Entwässerung
Hydraulik
einstufig
min. Fördermedientemperatur
0 °C
min. Drehzahl bei int. Drehzahlverstellung
0 1/min
LINK
https://www.kessel.de/info?han=829710-FR
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen