??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Hebeanlage Aqualift S Compact
Stückliste
280530XC
Produktname
GTIN-Nummer
max. Förderstrom
m³/h
Bestell-Nummer
max. Förderhöhe
m
elektrische Nennleistung (P1)
W
Nennbetriebsspannung
230 V
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
Masse netto
kg
Schutzklasse
Schutzklasse I
Motorschutz
Unterwasserpumpe
6
Wellenlage
vertikal
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
E-Motor-Anlaufart
direkt
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff, Edelstahl
Anschlussnennweite druckseitig
32
Anschlussnennweite saugseitig
100
elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
Nein
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP 68
Wärmeklasse
F
maximale Fördermedientemperatur
35 °C
max. Betriebsdruck
hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
W
Nenndrehzahl
1/min
max. Drehzahl n
1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
A
Einschaltstrom
A
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
Wellenabdichtung
RWDR
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
vertikaler Einbau
ja
Außenaufstellung
nein
ATEX
nein
Hydraulik
einstufig
LINK
https://www.kessel.de/info?han=280530XC
Anwendungsbereich
Entwässerung
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen