55550
KESSEL
Drain technology
Floor drains
Ferrofix floor/roof drain
Powered by
CAD模型選擇
{kessel/ablauftechnik/bodenablaeufe/boden_deckenablauf_ferrofix/grundkoerper20ferrofix.prj},{NB=55550},{SA810ID03=55550},{SA700ID09=0},{SA700ID12=0},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=0},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=0},{DNIN=200},{DNOUT=100},{ISD1=50},{ISD2=10},{SA700ID10_=0},{SA700ID11=0},{SA700ID13_=0},{SA700ID17_=0},{PREVIEW=../../_pool_/2c/ea/55550.png},{SA700ID04=Grundkörper Ferrofix, Sys 200, Pressfl., Auslauf seitlich},{SA810ID06=4026092007556},{SA010ID04=KESSEL AG},{SA100ID04=Bodenabläufe mit Geruchsverschluss z.B. Keller-, Bad-, Werkstätten- und Hofentwässerung einschließlich Rinnen -Schmutzwasser-},{SA200ID03=waagerecht},{SA250ID03=Freispiegel},{SA300ID03=Ablauf-Punktförmig},{SA360ID03=ohne Begleitheizung},{LODLEVEL=200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Company
KESSEL
Description
Ferrofix drain body
Bill of material
55550
PREVIEW
../../_pool_/2c/ea/55550.png
../../_pool_/2c/ea/55550.png
Product name
Ferrofix drain body, Sys 200, Press. fl., Horizontal outlet
Ferrofix drain body, Sys 200, Press. fl., Horizontal outlet
GTIN number
4026092007556
4026092007556
Order number
55550
55550
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
Floor drains with odour trap, e.g. basement, bathroom, workshop and yard drainage including channels -wastewater-
Drain pipe socket version
horizontal
horizontal
Type of drainage
Freispiegel
Drain type
Ablauf-Punktförmig
Trace heating
ohne Begleitheizung
Drain body material
nicht rostender Stahl
Sealing variants
mit Klemmflansch (Pressdichtungsflansch)
mit Klemmflansch (Pressdichtungsflansch)
Odour trap
with odour trap
Temperature class
A
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
no
Fire resistance class can be retrofitted
no
no
Fire resistance class
keine Feuerwiderstandsklasse
LINK
http://www.kessel.de/info?han=55550
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表